Porte métal pr XL3 S 160 4x24M
XL³
Legrand
Porte métal pr XL3 S 160 4x24M
REF. 337254
EAN.
3414970897466
Porte entièrement métallique pour armoire XL3 S 160, montage en saillie et en affleurement 4 rangées de 24 modules, réversible équipée de poignée double barre, livrée avec clé.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 537 mm |
Hauteur | 694 mm |
Profondeur | 26 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION