Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO25 RAL7001
Legrand
Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO25 RAL7001
REF. 098049
EAN.
3245060980498
Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 25 |
Inclinaison du filetage | 1.5 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Largeur de clé | 33 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 3.5-6.5 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7001 |
Protection contre les courbures | Non |
Avec contre-écrou | Oui |
Modèle | Droit |
Raccord à écrou de câble plat | Non |
Type de garniture d’étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord à écrou divisible | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-80 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Temperature de stockage | -20-80 °C |