Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO63 pour conduit Ø50,5mm
Legrand
Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO63 pour conduit Ø50,5mm
REF. 382349
EAN.
3414970412324
Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 63 mm |
---|---|
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau | 65-65 |
Modèle | Droit |
Filetage rotatif | Oui |
Type de construction | Filetage extérieur |
Type de filetage | Autre |
Taille du raccordement fileté | M63 x 1,5 |
En une pièce | Non |
Matériau du boîtier/corps | Laiton |
Type de traitement de la surface | Nickelé |
Plus petit diamètre intérieur du tuyau | 51 mm |
---|---|
Plus grand diamètre externe du tuyau | 61 mm |
Longueur de filetage | 11 mm |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Nombre d'entrées | 1 |
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION