Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm PG11
Legrand
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm PG11
REF. 666527
EAN.
8009561586697
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 12 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Droit |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | PG11 |
Longueur de filetage | 12 mm |
En une pièce | Oui |
---|---|
Hauteur totale | 46 mm |
Longueur totale | 30.5 mm |
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION