Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm ISO25
Legrand
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm ISO25
REF. 666479
EAN.
8009561585232
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 19 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Droit |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | M25 x 1,5 |
Longueur de filetage | 14 mm |
En une pièce | Oui |
---|---|
Hauteur totale | 52 mm |
Longueur totale | 39.5 mm |
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
PEP
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION