Aller au contenu principal
Logo print

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG7

Legrand

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG7

REF. 666518 EAN. 8009561586406

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 8 mm
Classe de protection (IP) IP68
Modèle Droit
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté PG7
Longueur de filetage 10 mm
En une pièce Oui
Hauteur totale 41.5 mm
Longueur totale 26 mm
Couleur Noir
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000075.pdf pdf (0.65 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)