Aller au contenu principal
Logo print

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 34,5mm et 35,5mm ISO40

Legrand

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 34,5mm et 35,5mm ISO40

REF. 382979 EAN. 8009561508231

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 35 mm
Classe de protection (IP) IP55
Modèle Droit
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté M40 x 1,5
Longueur de filetage 15 mm
En une pièce Non
Longueur totale 60 mm
Couleur Gris
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non