Rack ouvert 45u 19 pouces trous carré 9,5mm
LCS³
Legrand
Rack ouvert 45u 19 pouces trous carré 9,5mm
REF. 446150
EAN.
3414971173682
Les baies ouvertes sont conçues pour offrir une flexibilité et une efficacité maximales en matière de gestion des câbles. Les parois latérales à découpe en nid d'abeille permettent un nombre infini de passages de câbles.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 0 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 603.25 mm |
Hauteur | 2133.6 mm |
Profondeur | 863 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 45 |
Capacité de charge max. | 907 kg |
Avec tôle de toit | Non |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Non |
Matériau de la porte avant | Autre |
Verrouillage de la porte avant | Sans |
---|---|
Avec porte arrière | Non |
Verrouillage de la porte arrière | Sans |
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Non traité |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION