Relais thermique RTX³ 65 22-32A Classe 10A
RTX³
Legrand
Relais thermique RTX³ 65 22-32A Classe 10A
REF. 416687
EAN.
3414970406354
RTX³, relais thermique pour contacteur de puissance, assure la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Plage de courant ajustable | 22-32 A |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 690 V |
Mode de pose | Montage direct |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Classe de déclenchement | CLASS 10 |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION