Aller au contenu principal
Logo print

Relais thermiques RTX³ pour mini-contacteurs CTX³ 3 pôles - 4A - avec contact auxiliaire intégré 1NO et 1NF

RTX³ Legrand

Relais thermiques RTX³ pour mini-contacteurs CTX³ 3 pôles - 4A - avec contact auxiliaire intégré 1NO et 1NF

REF. 417087 EAN. 3414970407962

RTX³, relais thermique pour mini-contacteur de puissance, assure la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Plage de courant ajustable 2.5-4 A
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 690 V
Mode de pose Montage direct
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Classe de déclenchement CLASS 10

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02018FR-01.pdf pdf (0.57 Mo)
Notice
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Fiche technique
F02018EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
417080.dwg dwg (0.14 Mo)