Set de 3 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 3P
DPX³
Legrand
Set de 3 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 3P
REF. 423876
EAN.
3414971730410
Accessoire mécanique utilisé pour couvrir les bornes de l'appareil
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 3 |
---|---|
Courant nominal | 125 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 3 |
Nombre de sorties | 0 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Oui |
Section de conducteur, entrée | 35-95 mm² |
---|---|
Protégé contre les contacts | Non |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 35 mm |
Profondeur | 21 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-140 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Tension nominale (Un) | 0-125 V |
Sans halogène | Oui |
Type de borniers | Phase |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION