Set de 3 prises arrière pour DPX³ 125HP 3P fixe
DPX³
Legrand
Set de 3 prises arrière pour DPX³ 125HP 3P fixe
REF. 423891
EAN.
3414971730496
Accessoire pour réaliser la connexion des câbles Cu/Al 50 mm² max (rigide) ou 120 mm² max (souple)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre d'appareils encastrables | 1 |
---|---|
Verrouillable | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Largeur | 115 mm |
---|---|
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 90 mm |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION