Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie
SATI
Legrand
Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie
REF. 062521
EAN.
3414971361300
La télécommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées. Elle permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via une connexion RF
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Longueur | 67 mm |
---|---|
Largeur | 71.5 mm |
Hauteur | 94 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 15 |
Capacité des bornes | 1-2.5 mm² |
---|---|
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 20 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |