Aller au contenu principal
Logo print

Tore Rogowski souple ouvert 1600A Ø100mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

EMDX³ Legrand

Tore Rogowski souple ouvert 1600A Ø100mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

REF. 412109 EAN. 3414972126212

Tore Rogowski adapté à toutes les installations, pour mesure de données complètes: courant, puissance active / réactive, cos phi, harmoniques...

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Transformateur de courant pour traversée
Courant assigné primaire In 1600 A
Avec protection contre les contacts accidentels Oui
Diamètre d'ouverture 100 mm
Fixation par encliquetage Oui
Raccord secondaire Câble
Nombre d'entrées primaires 1
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -30-80 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
Type de tension AC
Sans halogène Oui
précâblé Oui

Documentation

1 document
Notice
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)