Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021
Legrand
Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021
REF. 412022
EAN.
3414970973245
Transformateur de courant fermé pour délesteur permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 10A
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateur de mesure de courant pour câbles |
---|---|
Courant assigné primaire In | 100 A |
Etalonné | Non |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
Hauteur de l'ouverture | 13-13 mm |
Largeur de l'ouverture | 13-13 mm |
---|---|
Diamètre d'ouverture | 13 mm |
Fixation par encliquetage | Non |
Avec barre en cuivre | Non |
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION