Transformateur encastrable pour Sonnette Vidéo Netatmo référence NDB-PRO
Netatmo
NETATMO
Transformateur encastrable pour Sonnette Vidéo Netatmo référence NDB-PRO
REF. NDB-ACC-IWT
EAN.
3700730504539
Accessoire pour Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension primaire | 240 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 12 V |
Intensité de courant secondaire 1 | 0.33 A |
Puissance de sortie max. | 4 W |
Courant de sortie max. | 0.33 A |
Puissance dissipée max. | 4 W |
Type de transformateur | Transformateur de sonnerie standard |
Montage apparent | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Longueur | 36 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 20 mm |
Largeur en nombre de modules | 0 |
---|---|
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Type de tension | AC/DC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Non applicable , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION