Trappe d'accès pour bacs métal 2 travées DRIVIA 13 modules
Drivia
Legrand
Trappe d'accès pour bacs métal 2 travées DRIVIA 13 modules
REF. 401463
EAN.
3414970952493
GTL Drivia 18, trappe pour bac pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 18 modules, panneaux de contrôle et coffret de communication
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 620 mm |
Hauteur | 400 mm |
Profondeur | 20 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION