Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - rouge et jaune et vert - 1 module
CX³
Legrand
Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - rouge et jaune et vert - 1 module
REF. 412934
EAN.
3414970531193
CX³, voyant à LED pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur de la calotte | Autre |
---|---|
Source lumineuse | LED |
Puissance de la lampe max. | 0.5 W |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Type de tension | AC |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION