Aller au contenu principal
Logo print

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - jaune - 130 V~

Osmoz Legrand

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - jaune - 130 V~

REF. 024609 EAN. 3414970863850

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de voyants lumineux 1
Couleur de la lentille Jaune
Finition de la douille LED
Source lumineuse fournie Oui
Tension de fonctionnement nominale Ue 119.6-149.5 V
Type de tension AC
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Type de lentille Rond
Finition de la lentille Plat
Diamètre de trou 22 mm
Avec bague frontale Non
Matériau de la bague frontale Plastique
Couleur de bague frontale Noir
Classe de protection (IP) IP66
Résistance aux chocs (IK) IK05
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h

Documentation

1 document
Fiche technique
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
1 document
Fichier autocad
024164.dwg dwg (0.09 Mo)
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_700605 (0.31 Mo)
Agrément
PEP
Agrément