Accessoire de verouillage direct à clef pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX taille 1 et 2
DSX
Legrand
Accessoire de verouillage direct à clef pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX taille 1 et 2
REF. 424234
EAN.
3414971979406
Serrure à clé directe avec clé Ronis (mapping aléatoire) pour sectionneurs DSX et interrupteurs de puissance sur plaque
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Verrouillage mécanique |
---|---|
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 74.5 mm |
Profondeur | 31 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 40-50 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -50-70 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION