Tableaux de distribution triphasés XL³ N 250 & 630 et Convivio
UNE NOUVELLE GAMME COMPLÈTE ET FIABLE, ENTIÈREMENT REPENSÉE Spécialement conçue pour le secteur résidentiel ou les petits bâtiments commerciaux et industriels, la nouvelle gamme de tableaux de distribution triphasés Convivio peut être installée dans différents types de bâtiments tels que les maisons individuelles, les villas, les immeubles de bureaux ou commerciaux, les hôtels, les usines, les entrepôts. Grâce à leur design moderne et à leur couleur neutre, ils s'intègrent discrètement dans tous les types d'intérieurs contemporains.
XL³-N - une gamme complète et fiable
Les coffrets XL³-N 250 et XL³-N 630 offrent la commodité d'une gamme complète avec un minimum de numéros de catalogue pour répondre aux besoins d'efficacité de tout professionnel. Idéaux pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels, ils sont faciles à utiliser, alliant un montage aisé à une grande souplesse de configuration grâce à leurs kits de fixation et à leurs accessoires modulaires.
Totalement fiables, ils sont testés et approuvés conformément à la norme IEC 61439-2.
XL³-N 250 & 630 - mise en œuvre facile des disjoncteurs et possibilité de configurations multiples
Les disjoncteurs principaux peuvent être fixés sur le jeu de barres en quelques étapes simples et rapides. Quelques références de kits de fixation pour armoires XL³-N 250 suffisent à couvrir tous les besoins des professionnels en matière de disjoncteurs : MCB jusqu'à 63 A et MCCB jusqu'à 250 A (gammes DRX et DPX³).
Les armoires XL³-N 630 sont fournies avec les kits de fixation, permettant l'installation de disjoncteurs jusqu'à 630 A selon les besoins de chaque projet (gammes DRX et DPX³).
Sécurité, ergonomie et adaptabilité accrues : le jeu de barres
Isolation, étiquetage, résistance à la corrosion, blindage des bornes... les jeux de barres présentent tous ces avantages et s'adaptent à chaque configuration grâce aux différentes tailles disponibles (125 A, 250 A, 400 A et 630 A).
Tableaux de distribution triphasés Convivio prêts à l'emploi
Spécialement conçue pour le secteur résidentiel ou les petits bâtiments commerciaux, la nouvelle gamme de tableaux de distribution Convivio peut être installée dans des maisons individuelles, des villas ou des immeubles.
Avec leur design et leur couleur neutre, ils s'intègrent discrètement dans tous les types d'intérieurs contemporains.
Convivio - installation et câblage faciles
Du tableau au disjoncteur, notre objectif a été de simplifier l'installation. Les tableaux de distribution Convivio ont été conçus pour gagner du temps et faciliter au maximum l'installation, ce qui les rend idéaux pour le marché résidentiel, particulièrement concurrentiel.
Disponibles en 3 versions selon la taille du disjoncteur principal, les tableaux sont prêts à l'emploi, avec portes prémontées, plastron, système de distribution, bornes de raccordement, borniers de neutre et de terre et dispositif de fixation du disjoncteur principal.
E-catalogue Bénin
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR