Aller au contenu principal
Logo print

Coffrets de distribution encastrés Practibox³ | Legrand Bénin

Coffrets de distribution encastrés Practibox³

Un design pur & des armoires faciles à utiliser Ces nouvelles armoires de distribution encastrables prêtes à l'emploi présentent un design épuré et une finition de qualité supérieure. Mais au-delà de Mais au-delà de son aspect attrayant, sa conception ergonomique spéciale offre aux utilisateurs et aux installateurs une facilité d'utilisation maximale.

Data center

Élégance et fonctionnalité


Prêtes à l'emploi, les armoires de distribution encastrables Practibox³ pour le résidentiel et le petit tertiaire bénéficient d'une conception soignée et d'une finition soignée. Mais au-delà de leur aspect attrayant, c'est leur ergonomie soigneusement étudiée qui offre aux installateurs et aux utilisateurs une facilité d'utilisation maximale.

Disponibles en plusieurs tailles d'armoires de 1 à 4 rangées, avec une capacité de 8/12 modules ou 18 modules par rangée, les armoires sont fournies avec une porte transparente blanche ou fumée et avec des borniers à vis de mise à la terre et au neutre (en fonction de la version).

Practibox³ dispose également d'une gamme complète d'accessoires.

 

Racks and cooling

Une porte étroite


Extrêmement fines et lisses, avec une finition transparente blanche ou fumée, les portes d'armoire Practibox³ s'intègrent parfaitement dans les intérieurs existants.
Cette porte présente également les caractéristiques suivantes

  • Ouverture à 180
  • Poignée intégrée, discrète et encastrée, avec une fente pour une clé
  • Charnières intégrées permettant de fixer la porte du côté souhaité selon le système breveté Legrand (à partir de 2 rangées)
  • Fermeture facile grâce à des aimants fixés à l'intérieur (à partir de 2 rangées)
SEE THE BROCHURE:

Solidité et facilité de positionnement


Châssis, plastrons, boîte d'encastrement rigide et fonctionnelle... tout a été conçu pour faciliter au maximum l'installation sur les sites, quels que soient le type de support et la configuration, dans le respect des normes en vigueur.

Les armoires garantissent une résistance au feu jusqu'à 850° et sont conformes aux normes IEC 60670-24,
IEC 62208V et IEC 61439-3.


E-cat Legrand

E-catalogue Bénin

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR