Détecteur de mouvements toutes lampes sans neutre 2 fils sans dérogation Niloé
Mosaic Plaque - 80 x 80 mm - 1 module - Blanc
Volet-roulant interrupteur - griffres - Marron
Volet-roulant poussoir - griffres - Marron
Bouton-poussoir Niloé - NO-NF - 2 postes - 6 A - 250 V~ - bornes automatiques - Marron - produit simple
Bouton-poussoir Niloé à voyant - NO-NF - 2 postes - 6 A - 250 V~ - bornes automatiques - Marron - produit simple
Doigt simple Niloé à voyant pour fonction lumineuse - Marron
Prise de courant Niloé - USB + 2P+E standard allemand - avec volets - borne automatique - Ivoire - produit
Prise RJ45 Niloé catégorie 6 UTP - Marron - IP20 - Sans halogène - Montage encastré
Prise TV simple etoile Niloé - traversée "F-F" - attenuation 1 dB - Marron - IK04 IP21 - produit
Prise TV simple etoile Niloé - type "F" - attenuation 1 dB - Ivoire - IK04 - IP21 - Thermoplastique - Marron
Prise de passage TV Niloé - Attenuation -14 dB - Marron - IK04 - IP21 - Thermoplastique
Prise pour antenne - Prise terminale TV Niloé - Attenuation -10 dB - Marron - IK04 - IP21 - Thermoplastique
Prise TV-R-SAT-SAT Niloé 2 câbles - Marron
Sortie de cable Niloé - pour installation multiposte - Marron - thermoplastique - sans borne - simple produit
Double interrupteur Niloé 10AX - griffes - Marron
Double va-et-vient Niloé 10AX - griffes - Marron
Interrupteur Niloé 10AX - griffes - Marron
Va-et-vient Niloé 10AX - griffes - Marron
Prise RJ11 Niloé - Marron - Catégorie 3 - IP20 - Sans halogène - Simple produit
Prise de courant 2x2P+T Niloé - compacte - borne à vis - finition brillante - Marron
dooxie prise RJ11 NOIR
Dooxie prise TV terminale noir