Hublot étanche rond B22 - classe II - IP 44 - IK 07 - avec diffuseur en polycarbonate
Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 800lm
Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline avec prise de courant avec LED 800lm
Rosace à vis British Standard
Rosace fiche British Standard
Douille patère Plexo culot B22 250V~ - gris
Hublot Chartres Origine standard gris métal taille 2 fonction ON et OFF avec lampe fluo 2400lm
Tube LED S19 pour appliques Prismaline
Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère
Mini-interrupteur 2A 250V~ à tirette avec plaque 2 trous livré sous blister avec Gencod
Fiche DCL 2P+T 6A 250V~
Outil pour vis anti-démontage pour Hublots
Diffuseur polycarbonate transparent de rechange pour hublot Super 400
Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W
Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m
Baladeuse chantier 24V 75W maximum IP55 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m