Incara : diversité, efficacité, confort et connexion rapide
Incara est une gamme d'appareillages fonctionnels, ergonomiques ergonomiques dédiés à tous les espaces de travail moderne et flexible, du bureau à l'hôtel, au café, à l'aéroport ou à tout autre environnement de travail partagé. aéroport ou tout autre environnement de travail partagé.
Multifonctionnel, facile à installer et conçu pour une grande simplicité d'utilisation
La gamme a été conçue en pensant à l'installateur professionnel et à l'utilisateur final, pour une installation, une configuration et un fonctionnement simples. Incara s'intègre parfaitement dans tous les types de mobilier pour permettre à l'utilisateur final de vaquer à ses occupations quotidiennes. Legrand, leader de l'appareillage électrique, apporte tout son savoir-faire, son assurance qualité et une large gamme de fonctions et de finitions qui permettent de personnaliser à la demande de nombreux éléments d'Incara. Dans des tons intemporels ou des couleurs vives, les finitions attrayantes et modernes d'Incara confèrent une touche de classe à tous les espaces.
Incara Disq 60
Rechargez n'importe où, n'importe quand
Basé sur une découpe standard de 60 mm, il peut être fixé horizontalement et verticalement dans une surface (système breveté Legrand), même de faible épaisseur (1 mm min).
Fonctions essentielles : Prises 2P+E ou chargeur USB A+C 15 W pour répondre rapidement et facilement aux besoins de connexion des utilisateurs nomades. Finitions : Noir, blanc, métal. Couleurs : Disponibles sur demande (sélection possible dans le logiciel pCon).
Disq 80
Fonctions essentielles pour les utilisateurs mobiles
Produit conçu pour s'intégrer parfaitement au mobilier de bureau. La prise encastrée (système breveté Legrand) est à la fois esthétique et facile à nettoyer.
Fonctions essentielles : Prises 2P+E, chargeur USB A+C 15 W et prise RJ 45 Cat. 6 pour répondre rapidement et facilement aux besoins de connexion des utilisateurs nomades.
Disq’In
Elégance et rapidité d'installation
Ils améliorent votre espace de travail ou votre salle de réunion. Les utilisateurs disposent des fonctions essentielles pour alimenter leurs appareils.
Le système innovant de fixation rapide permet un gain de temps important lors de l'installation (système breveté Legrand). Aucun outil n'est nécessaire.
Disponible sur demande en versions 2, 3 et 4 gangs pré-équipées de prises de courant, chargeur USB A+C, prise HDMI. Autres versions disponibles en version préconfigurée.
Pop-up
Aspect attrayant et facilité d'utilisation
Les pop-ups offrent une réelle facilité d'utilisation et une connexion rapide pour les appareils mobiles : ordinateurs portables, smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo, etc. Les utilisateurs ont le choix entre des connexions d'alimentation et de données à portée de main.
Disponibles en versions 4, 2 x 4 et 8 modules à équiper ou à pré-équiper de fonctions Arteor d'alimentation ou de données. Les pop-ups à 4 modules sont également disponibles dans une version avec chargeur de courant sans fil intégré.
Multilink
Une configuration pour chaque situation
Incara Multilink est une solution totalement modulaire pour la distribution de l'énergie et des données, encastrée dans les meubles ou les cloisons.
Produits préconfigurés, disponibles sur demande en version pour meubles ou pour cloisons sèches. Possibilité de choisir la longueur (jusqu'à 28 modules) et les fonctions. Peut recevoir un certain nombre de fonctions disponibles dans la gamme Arteor, telles que : Prises de courant 2P+E, prises de données RJ 45, chargeurs USB A+C, prises HDMI.
Flip-up
La solution haut de gamme pour les salles de réunion
Flip-up est la solution haut de gamme pour les salles de réunion grâce à son aspect élégant et net. Les prises se glissent discrètement sous le couvercle, même lorsque les appareils sont branchés.
Grâce à son mécanisme simple d'ouverture par pression, le couvercle se glisse à l'intérieur du produit et le bloc de prises se soulève (système breveté Legrand). L'accès aux prises se fait des deux côtés, ce qui en fait une solution idéale pour les salles de réunion.
Accès supérieur
La solution essentielle pour les salles de réunion
Top Access permet un rangement discret et facile des blocs multiprises et peut également accueillir les chargeurs et les fils.
Avec son panier intégré, Incara Top Access peut accueillir et dissimuler toutes les solutions d'électrification. Pour assurer une fermeture en douceur, le couvercle est équipé d'un amortisseur.
Electr’On
Une conception unique pour des environnements uniques
Incara Electr'On vous surprendra par son design original et ses matériaux de qualité tels que le bois et le béton, ainsi que par son style vintage, son câble tressé en tissu et la signature Legrand. Les finitions sont facilement modifiables au fil du temps (système breveté Legrand).
Disponible en version 1 gang, équipée d'une prise de courant ou d'un chargeur USB A+C, ou en version 2 gang avec deux prises de courant ou une prise de courant et un chargeur USB A+C.
Link’On
Mobile et évolutif
Link'On, la solution compacte, prête à l'emploi et mobile qui permet d'alimenter jusqu'à 6 utilisateurs directement sur la table de réunion.
Incara Link'On est une solution d'installation unique, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de connexion des utilisateurs mobiles dans les salles de réunion. Disponible en plusieurs versions : - 6 prises 2P+E - 4 prises 2P+E et 2 chargeurs USB A+C, avec ou sans câble HDMI intégré.
Flexibilité dans la combinaison des fonctions
La gamme Incara peut être équipée de nombreuses fonctions disponibles dans la gamme Mosaic : HDMI, USB, prises de courant, etc.
Les pop-ups peuvent prendre un large éventail de fonctions disponibles dans la gamme Moisac, se conformant ainsi à des exigences spécifiques, telles que la charge rapide des appareils portables. Les chargeurs Arteor 30 W USB Type-C power delivery sont spécialement conçus pour charger tous les appareils encore plus rapidement ! Ils peuvent optimiser la charge en sélectionnant automatiquement la tension la plus adaptée à la batterie de l'appareil.
Solutions configurées
Si vous avez un projet d'aménagement de bureau ou d'intégration d'accessoires électriques dans du mobilier de bureau et que vous êtes un professionnel du secteur du mobilier de bureau (architecte, space planner, distributeur, etc.), vous pouvez accéder au catalogue Legrand et configurer vous-même tous les produits Incara en toute simplicité :
Il vous suffit de choisir votre produit, les fonctions souhaitées et la finition adaptée à votre mobilier.
Vous recevrez alors instantanément les fichiers OFML, une représentation visuelle de votre configuration et un devis détaillé.
Vous trouverez également les fiches techniques des produits, les guides d'installation, les brochures et les vidéos.
Sélection des couleurs possible dans le logiciel pCon
E-catalogue Bénin
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR