Enveloppes XL³ S
La gamme XL3 S a été spécialement conçue pour faciliter le travail du tableautier. La solidité et la fiabilité des coffrets XL3 S assemblés en usine, la gamme complète XL3 S assemblés en usine, la gamme complète, ainsi que les nombreux accessoires offrant une grande flexibilité d'installation sont les principaux avantages de cette nouvelle gamme.
Robustesse & simplicité
La robustesse et la fiabilité des enveloppes XL³ S assemblées en usine, l'étendue de l’offre ainsi que les nombreux accessoires permettant une grande flexibilité d'installation sont les principaux avantages de cette nouvelle gamme.
L’offre est composée de 3 familles pour s’adapter précisément aux besoins de vos chantiers :
- XL³ S 160 pour des tableaux électriques jusqu’à 160 A ( résidentiel et petit tertiaire )
- XL³ S 630 pour des tableaux électriques jusqu’à 630 A ( immeubles de bureaux )
- XL³ S 4000 pour des tableaux électriques jusqu’à 4000 A ( tertiaire standard )
XL³ S 160 : les coffrets modulaires, monobloc prêts-à-l’emploi
Coffrets monobloc pouvant être montés en saillie ou en encastré, les solutions XL³ S 160 ont une capacité de 2 à 8 rangées, avec 24 ou 36 modules par rangée. Ils offrent la possibilité de très grandes capacités (jusqu’à 288 modules) et peuvent être jumelés pour les besoins des chantiers dans le tertiaire.
Grâce à leur châssis extractible, leur plastron multi-rangées amovibles, ou encore leurs rails DIN ajustables, les coffrets permettent une réelle flexibilité d’installation.
Ils peuvent être équipés de portes réversibles (métalliques ou vitrées), et recevoir des disjoncteurs modulaires ou de puissance (DRX 125 et DPX³ 160).
XL³ S 630 & 4000 : gain de temps à la mise œuvre & montage facile
Enveloppes robustes configurables. Disponibles en 3 largeurs de 16, 24 ou 36 modules / rangée, les armoires XL³ S 630 et 4000 offrent une grande flexibilité de mise en œuvre en fonction du choix des disjoncteurs. Les platines de fixation et les plastrons prédécoupés permettent de loger les différents dispositifs de protection jusqu'à 630 A ou 4000 A selon la taille de l’armoire.
Jumelables grâce aux kits dédiés, elles peuvent être équipées de portes réversibles métalliques ou vitrées, pour une protection allant jusqu’à l’IP 43.
Elles s’accompagnent de nombreux accessoires facilitant l’installation et la maintenance : platines universelles, rails DIN ajustables, anneaux de levage, obturateurs, porte-repères adhésifs clipsables…
XL³ S 630 & 4000 : repartition cuivre ou aluminium
Les systèmes de traverses et supports isolants pour jeux de barres jusqu'à 630 A ou 4000 A ont été pensés pour s'adapter facilement aux différentes largeurs et profondeurs d'enveloppes, aux différentes positions de montage et pour vous faire gagner un maximum de temps à la mise en oeuvre.
Rigidité & fiabilité
Assemblées en usine, gage d’une qualité optimale, les enveloppes XL³ S sont des solutions métalliques à structure monobloc : elles offrent ainsi un maximum de rigidité.
Elles sont certifiées par un organisme indépendant (LOVAG), ce qui vous permet de réaliser des ensembles certifiés IEC 61439-2 et-3.
E-catalogue Bénin
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR