Moulures de distribution DLP-S
La large gamme de distribution Legrand Legrand, ainsi que sa gamme de produits dédiés à la distribution 24 x 14 15 x 10 20 x 12 accessoires dédiés, elle s'adapte à toutes les configurations configurations courantes dans le secteur résidentiel et le petit tertiaire.
La rénovation de qualité
Solution idéale pour la rénovation dans le résidentiel et le petit tertiaire, la gamme de moulures de distribution DLP-S est disponible en versions :
- adhésive : de 15 x 10 mm, à 40 x 16 mm.
- à fixer : de 15 x 10 mm à 40 x 40 mm.
De finition blanche, elle s’intègre dans tout type d’intérieur.
Une mise en œuvre fiable et rapide
Conformes à la norme EN 50085-2-1, résistantes aux chocs et à l’arrachement, garanties IP 40 et auto-extinguibles, les moulures DLP-S sont l’assurance d’une mise en œuvre fiable et pérenne.
Ne nécessitant aucun outil et aucun perçage des murs, les solutions adhésives peuvent être installées par une personne seule : c’est pour vous la garantie d’un temps de main d’œuvre réduit et d’une intervention optimisée.
Une installation simple et esthétique
Grâce à son adaptateur spécial, la gamme de moulures DLP-S permet d’accueillir l’appareillage Forix en assurant une esthétique parfaite. Simple d’installation, l’adaptateur permet la liaison entre les appareillages et la moulure : les interrupteurs ou les prises peuvent ainsi s’intégrer parfaitement dans un programme de rénovation.
Les accessoires de cheminement ont été conçus pour assurer la finition parfaite de l’installation : ils permettent d’éviter les coupes à 45°, de couvrir les défauts de coupe…
E-catalogue Bénin
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR