-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Prise CEE - 32 A
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Type de fermeture
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Inverseur de phase
-
Commutateur
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Entrée de câble
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
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
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Prise pour montage en saillie P17 - IP 44 - 20/25 V - 32 A - 2P
Socle de tableau 2P 16A 24/42V
Hypra Montage sur panneau centre de fixation de la prise - IP44 -440/460V~ -16A -3P+E - plastique
Adaptateur Hypra 2P+E 16A 230V BS
Prise inclinée 3P+N+T, IP66/67, 16A, 400V
Fiche droite P17 CC- IP 44 - 24/42 V - 16 A - 2P
Prise mobile Hypra 130V 32A 2P+E IP 44
Hypra Prise mobile - IP44 - 440/460 V~ - 16 A - 3P+E - plastique
Prise à encastrer IP 44 - 110V~-16 A - 2P+E
Prise pour montage sur panneau P17 - IP 44 - 42 V - 32 A - 2P
Prise pour montage en saillie P17 - IP 44 - 20/25 V - 32 A - 2P
Prise mobile P17 IP44 16A - 440V~ à 460V~ - 3P+T
Prise mobile P17 IP44 32A - 440V~ à 460V~ - 3P+T
Fiche droite 32A 3P+T 440/460V IP44
Fiche droite 16A 3P+T 440/460V IP44
Socle saillie 32A 2P+T 200/250V IP44
Socle saillie 16A 3P+T 440/460V IP44
Socle saillie 32A 3P+T 440/460V IP44
Socle tableau 32A 3P+T 440/460V IP44
Fiche droite Hypra - IP 44 - 130 VAC - 32 A - 2P
Hypra Prise droite - IP 44 - 440/460 V~ - 16 A - 3P+E - caoutchouc
Hypra Prise inclinée pour montage en panneau -IP44 - 100/500 Hz -16A -3P+E
Hypra Prise mobile - IP44 - 440/460V~ - 32A - 3P+E - plastique
Prise en saillie P17 - IP 44 - 24V - 16 A - 3P