Batteries de condensateurs fixes Alpibloc
Alpibloc est un condensateur Alpivar² avec disjoncteur intégré. Ensemble monté et câblé dans un coffret ou une armoire IP 31 - IK 05. Equipement livré prêt à raccorder destiné à la compensation en système fixe des appareils électriques de petite et moyenne puissance. Pour certaines applications (commande à distance...) le disjoncteur peut être remplacé par un contacteur associé à des fusibles type "HPC".
Gamme Alpibloc
Type standard - 400 V-50 Hz - Max 470 V - Pollution harmonique: 15%<SH/ST
Catalogue numbers
Type H - 400V-50 Hz - Max 520 V - Pollution harmonique: 15%<SH/ST<25% -
Catalogue numbers
Type SAH - 400 V-50 Hz - Condensateur Alîvar² associé à une self harmoniques et un disjoncteur -
Catalogue numbers
E-catalogue Bénin
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR