Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø20mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø32mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø40mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø50mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø16mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø25mm - gris RAL7001
Ressort à cintrer Ø16mm
Ressort à cintrer Ø20mm
Ressort à cintrer Ø25mm
Té IP40 Ø16mm - gris RAL7035
Té IP40 Ø20mm - gris RAL7035
Té IP40 Ø25mm - gris RAL7035
Conduit flexible - impact moyen - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 16 millimètres
Conduit flexible - impact moyen - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 20 millimètres
Conduit flexible - impact moyen - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 25 mm
Conduit flexible - impact moyen - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 32 millimètres
Conduit flexible - impact moyen - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 40 millimètres
Conduit flexible - impact moyen - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 50 millimètres
Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 40 millimètres
Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 50 millimètres
Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 63 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 16 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 20 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 25 mm