-
Fonction
-
Fonction
-
Diamètre d'encastrement
-
Source lumineuse fournie
-
Matériau du boîtier/corps
-
Système de contrôle
-
Type de pictogramme
-
Système de contrôle
-
Type de pictogramme
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Visibilité du pictogramme
-
Visibilité du pictogramme
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Pictogramme inclus
-
Avec interrupteur à distance
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Distance de visibilité du pictogramme
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Diamètre externe
-
Mode de pose
-
Elément de distribution de lumière
-
Douille
-
Douille
-
Appareillage
-
Source lumineuse
-
Alimentation de secours
-
Matériau de la verrine
-
Matériau de la verrine
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Numéro RAL du boîtier
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Classe de protection
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Type de câblage
-
Section de conducteur
-
Section de conducteur
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Longueur d’encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Objet connecté
Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP66 IK10 plastique tension 24V=
Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP43 IK07 plastique tension 24V=
Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique tension 24V=
Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique tension 24V=
Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
Luminaire sur source centralisé d'ambiance encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - 110V= à 220V= ou 230V~
Luminaire sur source centralisé d'ambiance encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 110V= à 220V= ou 230V~
Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II