-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension nominale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Désignation des dimensions
-
Puissance de la source lumineuse
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Capacité
-
Signification du pictogramme
-
Signification du pictogramme
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Signification du pictogramme
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Accessoire
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Transparent
-
Tension de lampe
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Culot
-
Désignation IEC
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Autre désignation
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Autre désignation
-
Direction
-
Direction
-
Direction
-
Bilatéral
-
Bilatéral
-
Longueur totale
-
Distance de visibilité du pictogramme
-
Longueur totale
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Krypton
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Antichoc
-
Adapté à un four
-
Bloc d'accus
-
Avec vide
-
Bloc d'accus
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Protection contre les éclats
-
Boîtier en plastique
-
Boîtier en plastique
-
Adapté à une charge rapide
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Adapté à une charge rapide
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Localisation Pack2
-
Type réglementaire (Pack2)
Pictogramme sortie de secours vers le bas - Blanc sur vert
Kit batterie Ni-Cd pour blocs à phares LED
Etiquette de signalisation évacuation étroite adhésive avec inscription SORTIE, flèche à droite pour BAES & LSC Legrand
Batterie Nickel Cadmium stick 5 accumulateurs taille CS capacité 2.2 Ah avec connecteur
Batterie Nickel Cadmium stick 4 accumulateurs taille CS capacité 2,2 Ah avec connecteur
Batterie Nickel Cadmium stick 6 accumulateurs taille CS capacité 2,2 Ah avec connecteur
Batterie Nickel Cadmium pack 4 accumulateurs taille CS capacité 2,2 Ah avec connecteur
Batterie Nickel Cadmium stick 4 accumulateurs taille CS capacité 1.6 Ah avec cosse
Batterie Nickel Cadmium stick 5 accumulateurs taille CS capacité 1.6 Ah avec connecteur
Batterie pack Ni-Cd 1,5Ah luminaires de sécurité U33
Batterie Nickel Cadmium stick 4 accumulateurs CS capacité 2,2 Ah avec connecteur
Grille standard IK10-20J pour BAES, LSC et BAEH à LEDs IP43 et IP66
Accessoire de suspension URA ONE - aluminium
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAEH SATI évolutif
Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1
Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1
Batterie Ni-Mh pour maintenance BAES d'évacuation, DBR et BAEH IP43 et IP67
Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP43
Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP66 ECO2
Batterie Ni-Cd 7,2 V - 4 Ah pour maintenance bloc à phares référence 062532
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC IP66
BAES diffuseur double face
Etiquette de signalisation adhesive pour maintenance de BAES & LSC Legrand avec inscription SORTIE