Borne avec pattes 2x10
Rosace à vis British Standard
Rosace fiche British Standard
Barrette Nylbloc 4mm2 noire
Barrette Nylbloc 25mm2 blanche
Barrette Nylbloc 4mm2 blanche
Douille patère Plexo culot B22 250V~ - gris
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm pour bornes 6mm² , 10mm² et 16mm²
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm²
Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère
Fiche DCL 2P+T 6A 250V~
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - RAL7037 et RAL3000
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - RAL7037 et RAL3000
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 155x110x74mm - RAL7037 et RAL3000
Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 10mm² -noir
Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
Boîte à encastrer ronde Batibox maçonnerie profondeur40mm - D=67mm
Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm
Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
Douille culot B22 à raccord fileté et simple bague matière métallique 4A 150W
Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière métallique 4A 150W
Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière isolante 4A 100W