Batteries de condensateurs automatiques Alpimatic
Les armoires de compensation ALPIMATIC sont des batteries automatiques à commutation par contacteurs électromécaniques.
Principe constructif
Ces batteries sont composées de racks:
- Tpe standard et H pour la série M et
- Type SAH pour la série MS
L'ensemble est piloté par un régulateur varmétrique et intégré en armoire. La conception est entièrement modulaire pour une extension et un entretien facilités. Alpimatic se compose de plusieurs armoires en fonction du modèle de batterie de condensateurs et du courant nominal. La commande des contacteurs électromécaniques est effectuée par le régulateur de puissance Alptec avec une procédure de mise en service simplifiée.
Caractéristiques Générales
- Coffret ou armoire IP 31 - IK 05
- Protection des parties sous tension contre les contacts directs : IP 2X
- Classe de température : 10 / + 45°C (moyenne sur 24 H. : 40°C) - 30 / + 60 °C
- Ventilation : naturelle ou forcée selon les puissances
- Teinte : armoire grise (RAL 7035) socle noir
Conforme aux normes IEC 60439-1 et EN 60439-1
Gamme Alpimatic
Type standard - Pollution harmonique: SH/ST ≤ 15%
Catalogue numbers
Type H - Pollution harmonique: 15% < SH/ST ≤ 25%
Catalogue numbers
Type SAH - Pollution harmonique:
Version classique - 25% < SH/ST ≤ 35%
Version renforcée - 35% < SH/TS ≤ 50%
Version sur-renforcée - SH/TS > 50% -
Catalogue numbers
Accessoires : Racks Alpimatic
Unités raccordées en usine destinées à être intégrées dans des armoires universelles appartenant à des systèmes de compensation automatiques
Composition d'un Rack :
- 1 Condensateur Alpivar²
- 1 Contacteur adapté aux courants capacitifs
- 1 Jeu de 3 fusibles HPC
- 1 Ensemble de jeux de barres en cuivre modulaires avec barres de jonction pour la connexion de plusieurs racks
- 1 support acier sur lequel les composants sont assemblés et câblés Pour les racks de type SAH, il y a en plus:
- 1 self-anti-harmoniques avec protection thermique
La gamme de racks Aplimatic est disponible en plusieurs versions
Type standard - Pollution harmonique : SH/ST ≤ 15% - Max 470 V
Type H - Pollution harmonique : 15% < SH/ST ≤ 25% - Max 520 V
Type SAH - Version classique - Version renforcée - Version sur-renforcée
E-catalogue Bénin
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR