Couvercle boîte 140x80 2P
Valise de démonstration boîtes de sol universelles
Boîte de sol inox pour carrelage ou marbre 8mm à 15mm d'épaisseur
Batibox obturat. Energy 32mm
Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct Ø120mm
Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL Ø80mm
Couvercle de - finition Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique
Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre
Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique
Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 avec réducteur
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur
Couvercle de pose pour boite Batibox béton manchon point de centre référence 089551
Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø60mm
Couvercle Batibox béton DCL Ø64mm
Accessoire de scellement pour plaques Soliroc
Rehausse pour support fixation Batibox pour montage en entraxe 71mm
Rehausse pour support fixation Batibox pour montage en entraxe 57mm
Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 600N couleur verte
Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 1200N couleur rouge