Adaptateur pour ancienne prise à broche Ø4,8mm vers Ø4mm avec éclips de protection - blanc et gris
Legrand
Adaptateur pour ancienne prise à broche Ø4,8mm vers Ø4mm avec éclips de protection - blanc et gris
REF. 050381
EAN.
3245060503819
Adaptateur, pour brancher une fiche à broches Ø4,8mm sur une ancienne prise 2P à broche Ø4mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Couleur | Blanc |
Profondeur | 67 mm |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION