Adaptateur Forix pour moulures DLP-S 32x16mm
DLP-S
Legrand
Adaptateur Forix pour moulures DLP-S 32x16mm
REF. 638147
EAN.
3414970576064
L’adaptateur spécial forix permet la liaison entre la gamme Forix et la moulure
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 32 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 16 mm |
Modèle | Doublage de coupe de partie supérieure |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Auto-adhésif |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION