Adaptateur Haute Densité 8 MTP monomode - key up / key down pour cassettes LCS³ Haute Densité slim
LCS³
Legrand
Adaptateur Haute Densité 8 MTP monomode - key up / key down pour cassettes LCS³ Haute Densité slim
REF. 032119
EAN.
3414971929241
LCS³, adaptateur pour cassette Haute Densité slim pour panneaux modulaires fibre optique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec plaque frontale | Oui |
---|---|
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | MT/MPO |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9001 |
Mode de pose | Autre |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 109 mm |
Profondeur | 45 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION