Aller au contenu principal
Logo print

Adaptateur Hypra 2P+E 16A 230V BS

Hypra Legrand

Adaptateur Hypra 2P+E 16A 230V BS

REF. 052101 EAN. 3245060521011

Adaptateur, pour connecter une fiche à broche domestique à une prise à broche industrielle

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IPX0
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Autre
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
Notice
LE04031AA_01.pdf pdf (0.07 Mo)