Adaptateur IDROBOX P17 IP66
P17
Legrand
Adaptateur IDROBOX P17 IP66
REF. 053950
EAN.
3414970990525
Adaptateur IP66 pour l'installation de prises aux normes allemandes, 2 prises 10A, 2 prises 10/16A à deux passages
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Entrée de câble | Autre |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |