Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - Ø40,5mm - RAL7035
Atlantic & Marina
Legrand
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - Ø40,5mm - RAL7035
REF. 036577
EAN.
3414970354792
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté à la profondeur de boîtier | 37 mm |
---|---|
Diamètre | 60 mm |
Pour nombre max. de ventilateurs | 2 |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Non traité |
---|---|
Avec filtre incorporé | Non |
Mode de pose | Autre |
Classe de protection (IP) | IP66 |