Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V à 240V 27V= 1,2A - 6 modules
Bticino
Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V à 240V 27V= 1,2A - 6 modules
REF. BT346050
EAN.
8005543545324
Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Application | Vidéo |
---|---|
Tension d'entrée | 240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de courant | AC |
Tension de sortie | 27 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 105 mm |
Profondeur | 65 mm |
Technique d'installation | Système bus |
---|---|
Circuit intégré d'ouverture de porte | Oui |
Fonction de commande | Non |
Fonction d'évaluation | Non |
Nombre d'abonnés connectables | 2 |
Affichages de service | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Blocage de la programmation | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION