Alimentation électronique 12V pour borne Green'up pour véhicule électrique
Green'Up
Legrand
Alimentation électronique 12V pour borne Green'up pour véhicule électrique
REF. 981803
EAN.
3414972506038
Green'up, pièce détachée pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC |
---|---|
1ere tension de sortie | 10.8-13.2 V |
Courant de sortie max. 1 | 3 A |
Tension de sortie ajustable | Oui |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 90-264 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 90-264 V |
Tension de sortie réglée | Oui |
Consommation d'énergie | 35 VA |
Stabilisé | Non |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural possible | Oui |
---|---|
Adapté à un montage sur rail | Non |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 99 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |