Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Pièce détachée
Legrand
Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
REF. 060926
EAN.
3245060609269
Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Puissance de la source lumineuse | 1.2 W |
---|---|
Tension de lampe | 12-12 V |
Culot | Autre |
Modèle | Clair |
Couleur | Incolore |
Diamètre | 11 mm |
Longueur totale | 29.5 mm |
Krypton | Non |
---|---|
Antichoc | Non |
Adapté à un four | Non |
Avec vide | Oui |
Protection contre les éclats | Non |
Durée de vie nominale moyenne | 5000 h |