Aller au contenu principal
Logo print

Angle plat fixe pour goulotte DLP-S universelle 100x50mm

DLP-S Legrand

Angle plat fixe pour goulotte DLP-S universelle 100x50mm

REF. 638013 EAN. 3414970335616

Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulotte de même section

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 100 mm
Profondeur 50 mm
Nombre de couvercles 0
Direction Ascendant/descendant
Symétrique Oui
Modèle Partie inférieure et partie supérieure
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9010
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Hauteur 130.7 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01198FR-07.pdf pdf (3.26 Mo)
Fiche technique
F01198EN-08.pdf pdf (3.25 Mo)
1 document
Fichier autocad
LG-638013.stp ifc (0.24 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)