Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
Prismaline
Sarlam
Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
REF. SL189800
EAN.
3292290504284
Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Non |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Finition du paralume | Sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 36-43 mA |
Appareillage | Driver LED tension constante |
Appareillage fourni | Oui |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif <gt/>80° |
Emission de lumière | Indirect |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Oui |
---|---|
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -10-40 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Puissance de lampe acceptée | 9-9 W |
Puissance du système | 9 W |
Efficacité lumineuse | 77 lm/W |
Flux lumineux utile | 700 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3700-4300 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 54.05 mm |
Hauteur/profondeur | 56.15 mm |
Longueur | 358.71 mm |
Largeur d'encastrement | 202 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 47-53 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 40000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-15 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 15 mm |
Entre axe de fixation verticale | 0-202 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-202 mm |
Maintien du cable | Presse étoupe |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Non applicable |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier photométrique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION