Ce produit est obsolète
Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline avec prise de courant avec LED 800lm
Prismaline
Sarlam
Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline avec prise de courant avec LED 800lm
REF. SL189850
EAN.
3292290504161
Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Non |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Finition du paralume | Sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Nominal current | 29-36 mA |
Appareillage | Driver LED tension constante |
Appareillage fourni | Oui |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif <gt/>80° |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | I |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Oui |
---|---|
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -10-40 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Suitable for lamp power | 7.4-7.4 W |
Max. system power | 7.4 W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 800 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3700-4300 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 61.5 mm |
Height/depth | 55.4 mm |
Length | 502 mm |
Largeur d'encastrement | 202 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 47-53 Hz |
Consommation en veille | 0.4 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 40000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Avec prise | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-15 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 15 mm |
Vertical fixing center distance | 0-205 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-205 mm |
Maintien du cable | A chicane |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Autre |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Fichier photométrique
SÉLECTIONNER UNE ACTION