Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète

Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 800lm

Prismaline Sarlam

Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 800lm

REF. SL189810 EAN. 3292290504123

Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage mural Oui
Adapté pour le montage suspendu Non
Adapté à un montage au plafond Non
Adapté à un montage encastré Non
Adapté à un montage en saillie Oui
Montage en ligne continue possible Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) Oui
Source lumineuse LED non interchangeable
Source lumineuse fournie Oui
Nombre de lampes/modules 1
Douille Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique opalin
Finition du paralume Sans
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 207-253 V
Courant nominal 28-34 mA
Appareillage Driver LED tension constante
Appareillage fourni Oui
Variation 0-10V Non
Variation 1-10V Non
Variation DALI Non
Variation DMX Non
Variation DSI Non
Variation par potentiomètre (intégré) Non
Variation LineSwitch Non
Variation système propriétaire constructeur Non
Variation modulation de tension secteur Non
Variation par coupure de fin de phase Non
Variation par coupure de début de phase Non
Variation programmable Non
Variation RF Non
Variation Sine Wave Reduction Non
Variation Touch and Dim Non
Variation Zigbee Non
Variation avec bouton-poussoir Non
Pas de variation Oui
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Répartition lumineuse Symétrique
Angle de faisceau Faisceau très extensif <gt/>80°
Emission de lumière Direct
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Oui
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40 °C
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Avec détecteur de mouvement Non
Avec détecteur crépusculaire Non
Avec grilles d'aération Non
Puissance de lampe acceptée 7-7 W
Puissance du système 7 W
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 800 lm
Couleur de la lumière Blanc
Température de couleur 3700-4300 K
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Largeur 61.5 mm
Height/depth 55.4 mm
Length 502 mm
Largeur d'encastrement 202 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Fréquence 47-53 Hz
Consommation en veille 0 mA
Durée de vie estimée de l'ampoule 40000 h
Neutre obligatoire Oui
Numéro RAL 9003
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Rigide
Avec prise Non
Equipé de visière de protection antipluie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Télécommande fournie Non
Diamètre de tube pour produit saillie 0-15 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 15 mm
Vertical fixing center distance 0-205 mm
Horizontal fixing center distance 0-205 mm
Maintien du cable A chicane
Interrupteur automatique Non
Mode de commande Non applicable
Adressable Non
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Notice
LE10480AC.pdf pdf (0.39 Mo)
Fiche technique
S000104151FR-2.pdf pdf (0.56 Mo)
1 document
Fichier photométrique