Applique standard 470mm IP21 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 avec interrupteur et prise 2P+T
Prismaline
Sarlam
Applique standard 470mm IP21 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 avec interrupteur et prise 2P+T
REF. SL189804
EAN.
3292290507896
Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Non |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 35-35 mA |
Appareillage | Non requis |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau diffus |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | I |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 5-25 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
---|---|
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
Puissance de lampe acceptée | 7-7 W |
Puissance du système | 8.25 W |
Efficacité lumineuse | 58 lm/W |
Flux lumineux utile | 480 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 2700-2700 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.87 |
Largeur | 60 mm |
Hauteur/profondeur | 77 mm |
Longueur | 470 mm |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Borne à vis |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | 5-35 °C |
Fréquence | 50-50 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 25000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Numéro RAL | 916 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 16 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 202-202 mm |
Maintien du cable | Autre |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Filaire |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Fichier photométrique
SÉLECTIONNER UNE ACTION