Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 avec interrupteur
Prismaline
Sarlam
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 avec interrupteur
REF. SL189803
EAN.
3292290507872
Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Non |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 35-35 mA |
Appareillage | Non requis |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau diffus |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP24 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 5-25 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
---|---|
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
Puissance de lampe acceptée | 7-7 W |
Puissance du système | 8.25 W |
Efficacité lumineuse | 58 lm/W |
Flux lumineux utile | 480 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 2700-2700 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.87 |
Largeur | 60 mm |
Hauteur/profondeur | 77 mm |
Longueur | 470 mm |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Borne à vis |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | 5-35 °C |
Fréquence | 50-50 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 25000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Numéro RAL | 916 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 16 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 202-202 mm |
Maintien du cable | Autre |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Filaire |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Fichier photométrique
SÉLECTIONNER UNE ACTION